Publicar produtos
Altro Wood Adhesive-Free Flooring
Altro

Altro Wood Adhesive-Free Flooring

Traduzido por Google,

O novo Altro Wood sem adesivo cria o máximo impacto com o mínimo de tempo de inatividade. Com 12 opções de cores, redução de som de 14 dB, garantia de 10 anos e nossa garantia de resistência ao deslizamento Altro um em um milhão, o Altro Wood sem adesivo oferece altos níveis de conforto sob os pés, proporcionando uma solução segura, durável e decorativa para espaços ocupados.

Usando nosso premiado método de instalação sem adesivo, ele pode ser soldado e caminhado no mesmo dia e, no final de sua vida útil, pode ser removido facilmente, permitindo que seja reutilizado ou reciclado. Usando os pisos sem adesivo Altro, você pode reduzir pela metade o tempo de instalação em comparação com uma instalação aderente tradicional. É ideal para espaços públicos movimentados, onde a interrupção precisa ser mínima, além de não haver odores adesivos associados.

Entre em contato com a Altro

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAltro-Wood-Adhesive-Free
  • Familia de productoFloors
  • Grupo de produtosSmooth
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCWood flooring
  • Código UNSPSC30161702
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes