Publicar produtos
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
    Altro

    Altro Serenade Flooring

    Traduzido por Google,

    Piso liso com redução de som aprimorada e alto conforto sob os pés.

    Silêncio vale ouro. Seja suavizando os sons dos pezinhos ou maximizando a privacidade no trabalho ou no lazer, o Altro Serenade acústico está mais do que à altura da tarefa. Com 3,9 mm de espessura e isolamento acústico de impacto de 19 dB e classificação IIC de 54, além de reduzir o ruído, proporciona um alto nível de conforto sob os pés, tornando-o uma ótima solução para espaços bem utilizados.

    Com 15 opções de cores e design, combina e coordena com Altro Orchestra e Altro Operetta.

    Combine com a nossa extensa gama de produtos de parede Altro para um sistema de piso e parede atraente e durável.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • 3.9mm thick
      • Provides ample comfort underfoot
      • IIC rating of 54
      • 15 colors available - coordinate with Altro Orchestra and Altro Operetta ranges for a complete look throughout
      • 19dB sound reduction
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Serenade
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSmooth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes