Publicar produtos
Altro Dolce Essentials Flooring
Altro Dolce Essentials Flooring
Altro Dolce Essentials Flooring
    Altro

    Altro Dolce Essentials Flooring

    Traduzido por Google,

    Telhas de vinil econômicas em tons essenciais

    Às vezes, ter o tom certo de piso é essencial – se você está combinando as cores do mascote do ensino médio ou tentando adicionar alguns tons primários para iluminar uma pré-escola. Com Altro Dolce Essentials, você pode misturar, combinar ou até mesmo criar um padrão complexo com sua paleta de 42 tons atraentes - e o que é ainda melhor é que essas cores permanecerão vibrantes nos próximos anos com nosso acabamento de fábrica de PU de fácil manutenção.

    Altro Dolce Essentials pode oferecer um alto nível de durabilidade, fácil manutenção e resistência à indentação - tudo a um custo acessível. De corredores movimentados a salas de aula e refeitórios, o Altro Dolce Essentials é a escolha perfeita para escolas e faculdades.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • Expansive color palette available
      • Economical choice for sectors with budget constraints
      • Factory-finished PU coating for easy cleaning and maintenance
      • Tested to withstand 1500 psi
      • Low VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Dolce-Essentials
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSmooth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes