Publicar produtos
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
    Altro

    Altro Orchestra Flooring

    Traduzido por Google,

    Para áreas onde o conforto e a redução do ruído são importantes

    Agora com quatro novos looks de terrazzo muito procurados! Para áreas onde o conforto e a redução de som são importantes, o Altro Orchestra de 2,85 mm foi projetado para criar o ambiente ideal para aprender e viver. O baixo recuo residual facilita o uso flexível de equipamentos e móveis, incluindo leitos hospitalares. Ao mesmo tempo, o sistema de isolamento acústico de impacto integrado reduz o som de impacto em até 15dB.

    Oferece conforto sob os pés, facilitando a vida dos alunos e pacientes, mas principalmente da equipe trabalhadora que passa inúmeras horas em movimento.

    Com uma paleta de 44 cores e designs que variam de neutros calmantes que refletem tons da natureza, a tons vibrantes, Altro Orchestra permite que você crie a atmosfera certa sempre. Coordena com Altro Operetta e Altro Serenade para um visual completo.

    Combine com a nossa extensa gama de produtos de parede Altro para um sistema de piso e parede atraente e durável.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • Provides ample comfort underfoot
      • 15dB sound reduction
      • Resists up to 1,000 psi indentation
      • Low residual indentation facilitates flexible use of equipment and furniture, including hospital beds
      • 44 colors available - coordinate with Altro Operetta and Altro Serenade ranges for a complete look throughout
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Orchestra
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSmooth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes