Publicar produtos
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
    Altro

    Altro Wood Acoustic Flooring

    Traduzido por Google,

    Visuais de madeira realistas com maior conforto sob os pés e redução de som

    O Altro Wood Acoustic oferece uma estética aconchegante e acolhedora com o benefício adicional de redução de som de 19dB e uma classificação IIC de 54, ideal para construção em vários níveis. Com 3,9 mm de espessura, pode tolerar tráfego médio a pesado e é perfeito para ambientes onde as pessoas ficam muito em pé e precisam de conforto sob os pés.

    Com opções de design e cores correspondentes em toda esta gama e nas outras duas gamas de aparência de madeira, você pode obter uma aparência consistente em diferentes áreas e ter a capacidade de escolher entre as faixas para obter o desempenho técnico certo de acordo com a área.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • 3.9mm thick
      • 19dB sound reduction
      • IIC rating of 54
      • Ideal for multi-level construction with medium to heavy traffic between floors
      • Allows coordination with Altro Wood and Altro Wood Comfort ranges for smooth transition between areas requiring different levels of slip resistance and sound absorption
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Wood-Acoustic
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSmooth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes