Publicar produtos
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
    Altro

    Altro Operetta Flooring

    Traduzido por Google,

    Um piso robusto e liso perfeito para áreas de tráfego médio a alto

    Altro Operetta é um piso robusto perfeito para áreas de tráfego médio a alto. É fácil de limpar e manter e pode suportar até 2.000psi de identificação. Tem 25 cores e acabamentos atraentes, naturais e contemporâneos para se adequar ao seu esquema de design de interiores. Ele combina e coordena com Altro Orchestra e Altro Serenade para criar uma aparência completa.

    Combine com a nossa extensa gama de produtos de parede Altro para um sistema de piso e parede atraente e durável.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • Easy to clean and maintain
      • 4dB sound reduction
      • 25 colors available – coordinate with Altro Orchestra and Altro Serenade ranges for a complete look throughout
      • Meets ISO Class 4 cleanroom requirements
      • Resists up to 2,000 psi indentation
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Operetta
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSmooth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes