Publicar produtos
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring

    Traduzido por Google,

    Piso robusto e antiderrapante para áreas de serviço pesado.

    Procurando uma solução robusta e resistente para as áreas dos fundos ou da frente da casa? Com aparência tradicional e moderna em uma linha antiderrapante, não poderia ser mais fácil agora.

    Confiança, confiança e segurança. Altro Reliance 25 é uma escolha premium em pisos comerciais pesados. Com 2,5 mm de espessura, é altamente durável e pode lidar com altos níveis de tráfego de pedestres e rodas sem comprometer o desempenho.

    Combine Altro Reliance 25 com qualquer um dos nossos produtos de parede para as áreas mais difíceis.

    Anteriormente chamado Altro Designer 25 e Altro Maxis Unity

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • Highly durable and robust at 2.5mm thick
      • Both traditional and modern looks available
      • Able to endure high levels of foot and wheeled traffic
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .8 dry, .9 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Reliance-25
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSlip-Resistant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes