Publicar produtos
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring

    Traduzido por Google,

    Não espere. Encaixe, cole, solde!

    O primeiro piso antiderrapante sem adesivo do mundo que pode economizar dinheiro em materiais e tempo na instalação. Altro XpressLay é o próximo passo na evolução dos pisos antiderrapantes. É instalado usando um sistema de fita em vez de adesivo, para que possa ser instalado sem DPM de superfície. Isso significa que você pode soldar no mesmo dia em que for instalado, reduzindo bastante o tempo de instalação. Ele pode ser facilmente removido após a instalação, reutilizado em outro lugar e depois reciclado no final de sua vida útil.

    Altro XpressLay inclui uma gama de 40 cores, com seis disponíveis para envio rápido na América do Norte, apresentando designs brilhantes e sutis, sem brilho e opções decorativas lascadas. Sabemos o quanto é importante que seu piso permaneça com boa aparência ano após ano, por isso adicionamos a capacidade de limpeza PUR com resistência superior a produtos químicos e manchas.

    As seguintes cores são estocadas na América do Norte para nosso programa de envio rápido:

    • Monumento XLI2208P
    • Tundra XL22910
    • Nevoeiro XL22153
    • Rio XLI2257
    • Preto XL22892
    • Areia XLI2251
    • Baleia XLI2254
    • Golfinho XL2210

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • World’s first adhesive-free slip-resistant floor
      • Installs in areas with up to 97% RH
      • Installed with tape system, does not require surface DPM
      • Easily removed post-installation for reuse and recycling 
      • Shares colors with popular Altro Walkway range
      • Can be walked on within 24 hours of installation
      • Impressive chemical and stain resistance
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .78 dry, .8 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-XpressLay
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSlip-Resistant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes