Publicar produtos
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring

    Traduzido por Google,

    Pavimento de segurança versátil e resistente

    Altro Walkway 20 é o nosso piso de segurança de 2 mm extremamente popular e resistente. A gama possui 44 cores e partilha a sua paleta com o Altro XpressLay. Isto permite-lhe combinar ambas as gamas quando necessitar de pavimentos de segurança tradicionalmente aderidos e sem adesivos em áreas adjacentes, mantendo uma aparência consistente. Dois ótimos looks, um ótimo produto. O que é ainda melhor é que o Altro Walkway 20 oferece dois visuais distintos; tradicional e moderno. Não se preocupe, ambos os looks vêm com Altro Easyclean, limpeza superior e resistência a manchas.

    Uma versão dissipadora de estática está disponível, projetada especificamente para locais onde o acúmulo de estática deve ser evitado.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • Hard-wearing 2mm safety flooring
      • Expansive range includes 44 colors for a variety of applications
      • Shares palette with Altro XpressLay, allows coordination between traditionally adhered and adhesive-free safety flooring
      • Shares colors with Altro Aquarius for seamless transition between wet and dry areas
      • Static dissipative version available
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .78 dry, .8 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Walkway-20
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSlip-Resistant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes