Publicar produtos
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
    Altro

    Altro Wood Comfort Flooring

    Traduzido por Google,

    Visuais de madeira realistas com maior conforto sob os pés

    Altro Wood Comfort é a escolha ideal para áreas que precisam de boa aparência, proporcionando conforto sob os pés. Esta opção de 2,85 mm de espessura oferece redução de som de 15 dB, o que é ótimo para ambientes ruidosos, como configurações de saúde e educação. Para uma opção acústica, consulte Altro Wood Acoustic.

    Com opções de design e cores correspondentes em toda esta gama e nas outras duas gamas de aparência de madeira, você pode obter uma aparência consistente em diferentes áreas e ter a capacidade de escolher entre as faixas para obter o desempenho técnico certo de acordo com a área.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • 2.85mm thick
      • Provides ample comfort underfoot
      • 15dB sound reduction, ideal for noisy environments such as healthcare and educational settings
      • Allows coordination with Altro Wood and Altro Wood Acoustic ranges for smooth transition between areas requiring different levels of slip resistance and sound absorption
      • Resists up to 1,000 psi indentation
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Wood-Comfort
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSmooth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes