Publicar produtos
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
    Altro

    Altro Wood Flooring

    Traduzido por Google,

    Piso de folha lisa com aparência de madeira

    Este atraente piso com aparência de madeira de 2 mm de uso geral está disponível em uma variedade de designs com diferentes tamanhos e tons de tábuas, incluindo um design de linhas finas e designs clássicos e rústicos de tábuas largas, ajudando você a criar seu interior ideal.

    No entanto, não se trata apenas de aparência: o Altro Wood foi projetado para lidar com o tráfego médio a pesado que você esperaria nesses ambientes. É também um parceiro perfeito para uma variedade de tons e acabamentos de parede, desde painéis de parede a metal e vidro, tornando o design mais simples.

    Com opções de design e cores correspondentes em toda esta gama e nas outras duas gamas de aparência de madeira, você pode obter uma aparência consistente em diferentes áreas com a capacidade de escolher entre as faixas para obter o desempenho técnico certo de acordo com a área.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • Authentic wood visual creates warm and inviting setting
      • Impressive range of designs with different planks and shades available
      • Resists up to 2,500 psi indentation
      • Allows coordination with Altro Wood Comfort and Altro Wood Acoustic ranges for smooth transition between areas requiring different levels of slip resistance and sound absorption
      • Ideal for areas with medium to heavy traffic
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Wood
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSmooth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes