Porta seccional para uso industrial ou comercial com estrutura de dobradiças de aço e painéis sanduíche (aço com espuma de poliuretano) espessura 80mm. O produto está em conformidade com a atual norma europeia CE 13241-1.
USAR :
A porta seccional INDUSTRIELLE80 é destinada ao uso em edifícios industriais, mas pode ser usada em ambientes residenciais (exemplo: celeiro, etc.). Ele pode ser instalado tanto para um novo projeto de construção quanto para reforma.
Graças ao seu alto poder de isolamento térmico, é ideal para locais como cubas, câmaras frigoríficas, etc.
FUNCIONALIDADE:
Sua descarga no teto garante um uso muito funcional e uma economia considerável de espaço. A porta seccional garante que não haja transbordamento na face externa e permite que você mantenha espaços livres nas paredes laterais internas do seu edifício.
As portas seccionais industriais têm a vantagem de ter diversas configurações de montagem para escolher, para serem instaladas em diferentes ambientes. Exemplo, como uma baía retangular ou quadrada, com inclinação do telhado, com queda de verga baixa ou alta. Ele pode ser operado manualmente ou automaticamente usando um controle remoto ou outros dispositivos.
ISOLAMENTO TÉRMICO:
O avental da porta seccional é feito de painéis sanduíche com espuma de poliuretano injetada, de 80 mm de espessura, seu excelente isolamento térmico lhe trará muitos benefícios: conforto interior no verão e no inverno, economia de energia e redução nas contas de energia, etc.
QUALIDADE:
O peso do avental é perfeitamente equilibrado graças a um sistema de molas de torção em pó projetadas para um mínimo de 30.000 ciclos (uma média de 5 ciclos por dia). Para passagens intensivas, é possível optar pela nossa opção de mola supercompensada.
SEGURANÇA :
Reforce a segurança da sua porta de garagem com nossos diversos dispositivos antirroubo. Esses sistemas ajudam a atrasar ou até mesmo repelir ladrões.
PROJETO:
Sua ampla escolha estética fará com que seu projeto e a fachada do edifício fiquem do seu agrado.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
France |