Publicar produtos
Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door

    4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A seção de substituição ideal. O perfil de seção de 1-5/8" com design de ranhura externa e interna semelhante é compatível com muitas seções concorrentes. um valor R de 15,1.

    PROJETO DE PERFIL DE NAVIO

    Repare qualquer porta shiplap de 1-5/8" com a versátil seção de poliuretano Amarr 2747 de alto valor R.

    ECO-AMIGÁVEL

    A espuma de poliuretano da Amarr é livre de clorofluorcarbonos (CFC) que destroem a camada de ozônio, proporcionando isolamento máximo para ajudar a reduzir o impacto ambiental negativo do uso de energia de aquecimento e resfriamento.

    Especificação
    • Amarr 2747
      R-Value15.1
      Steel Thickness27 ga
      Panel DesignWide Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness1-5/8" (4.1cm)
      U-Value0.066

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAmarr-2747-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors