Publicar produtos
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
    Amarr

    Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door

    3.9 de 5 estrelas3.9(27 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As portas Amarr 3582 Aluminium MultiView fazem uma declaração de design exclusivo com a peça única de vidro mais larga que as especificações, segurança e padrões de confiabilidade permitem. Construídas com trilhos e perfis de alumínio extrudado de 2” de espessura, essas portas são construídas para durar.

    MÁXIMA VISIBILIDADE

    Não vertical na porta de 8' com vidros de painel único. O sistema ClearView Strut não restringe a área de visualização enquanto adiciona resistência e durabilidade.

    OPÇÕES DE CORES ILIMITADAS

    Escolha entre 6 anodizados, 21 revestimentos em pó, 26 PVDF (Kynar®) e RAL ilimitado e acabamentos de cores personalizadas. Encontre a cor que melhor complementa seu projeto arquitetônico.

    Especificação
    • Amarr 3582
      R-Valuen/a
      Steel Thicknessn/a
      Panel DesignStile & Rail
      Steel Embossmentn/a
      Construction LayersOne
      Max Std Width20’2”
      Max Std Height20’1”
      Door Thickness2” (5.1cm)
      U-Valuen/a

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAmarr-3582-Aluminum-Multiview-Garage-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosAluminum Sectional - Aluminum MultiView Garage Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors