Publicar produtos
Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door

    4.6 de 5 estrelas4.6(21 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Amarr 2502/2512/2522 combina força com versatilidade para projetos sensíveis ao orçamento. O 24-ga nominal profundo com nervuras. as seções de aço podem ser modificadas em fábrica ou em campo com isolamento de poliestireno sem CFC com suporte de nylon.

    ELEVADOR VERTICAL DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

    Tempo é dinheiro! Concebida para as portas de armazéns e docas da Amarr; economiza aproximadamente 20 minutos de tempo de instalação.

    FLEXIBILIDADE DO PRODUTO

    O Amarr 2502/2512/2522 está disponível sem isolamento ou isolado com um suporte de vinil para atender à maioria dos requisitos do projeto

    Especificação
    • Amarr 2502Amarr 2512Amarr 2522
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel ThicknessNominal 24 gaNominal 24 gaNominal 24 ga/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width20'2"20'2"20'2"
      Max Std Height14'1"14'1"14'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAmarr-2502_2512_2522-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors