Publicar produtos
Amarr® 2042 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2042 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2042 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door

    Traduzido por Google,

    Esta porta de alto valor R top de linha Extra Heavy Duty é construída com aço exterior de calibre 20 que é espumado no local com isolamento de poliuretano que cria um painel monolítico forte que é energeticamente eficiente.

    ELEVADOR VERTICAL DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

    Tempo é dinheiro! Concebida para as portas de armazéns e docas da Amarr; economiza aproximadamente 20 minutos de tempo de instalação.

    VALOR R MÁXIMO

    Nosso isolamento de poliuretano fornece os melhores valores R por polegada quando comparado a outros tipos comuns de isolamento de portas seccionadas.

    Especificação
    • Amarr 2042
      R-Value19.4*
      Steel Thickness20/27 ga
      Panel DesignFlush
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width†32'2"
      Max Std Height†26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.052

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAmarr-2042-Extra-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors