Publicar produtos
Amerex 240 2.5 Gallon Water Class A Fire Extinguisher
Amerex 240 2.5 Gallon Water Class A Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 240 2.5 Gallon Water Class A Fire Extinguisher

    Traduzido por Google,

    Utiliza o efeito de resfriamento, imersão e penetração de um fluxo de 45-55 pés de ÁGUA.

    Para uso em incêndios Classe A (combustíveis comuns).

    55 seg. tempo de descarga.

    Toda a construção da válvula de metal, válvula de latão.

    Inclui suporte de parede.

    Garantia do fabricante de 5 anos.

    Projeto de pressão armazenada.

    Cilindros de aço inoxidável polido.

    Toda a construção de válvulas metálicas.

    Cilindros soldados de topo sem fendas exclusivos.

    Faixa de temperatura +40°F a 120°F.

    Não deixa resíduos de pó.

    Máxima visibilidade durante a descarga.

    Pino de puxar de aço inoxidável de grande laço.

    Etiquetas com código de barras e bilíngües.

    Como destaque na Amazon.com

    #Amerex #Extintor de Incêndios #Extintor deFogosdeÁgua #ClassAFireExtinguisher

    Especificação
    • Technical Details

      DESIGN: Hose & Nozzle

      UL RATING: 2A

      CAPACITY: 2.5 GAL

      HEIGHT (IN.): 24.5

      WIDTH (IN.): 9

      DEPTH (IN.): 7

      RANGE (INITIAL- FT): 45-55/

      FM APPROVED: YES

      DISCHARGE TIME (SEC.): 55

      Included: Wall Bracket


      Manufactured and Tested to ANSI/UL Standard Complies with NFPA 10 Standard ISO-9001 / ISO-14001 Certified UL LISTED

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAmerex-240-2-and-a-Half-Gallon-Water-Class-A-Fire-Extinguisher
    • Familia de productoFire Extinguisher
    • Grupo de produtosClass A
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
    • Nome UNSPSCFire extinguishers
    • Código UNSPSC46191601
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Número OmniClass23-29 25 19
    • Título OmniclassFire Extinguishers