Publicar produtos
LC Endothermic Firestop Sealant

LC Endothermic Firestop Sealant

Traduzido por Google,
O selante endotérmico SpecSeal® LC é um selante corta-fogo à base de látex, de aplicação com pistola, para juntas de construção e penetrações não combustíveis. Após a aplicação, o selante LC cura formando uma vedação flexível que impede a propagação do fogo. Sob exposição ao fogo, o LC absorve calor e libera vapor de água, resistindo à progressão da fumaça e das chamas.

Fácil de instalar, basta aplicar com uma pistola de calafetagem padrão.
Pode ser aplicado com espátula em aplicações maiores.
Testado para resistência ao fogo de até 4 horas, conforme as normas ASTM E1966/UL2079, ASTM E814/UL1479 e CAN/ULC-S115.
Presente em mais de 80 sistemas corta-fogo testados pela UL®!
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasti-firestop-sealant-lc
  • Familia de productoFirestopping
  • Grupo de produtosSpecSeal®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619