Publicar produtos
Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher
Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher

    Traduzido por Google,

    Extintor de Incêndio com Rodas, Químico Seco, Classe BC, Classificação UL 320B: C, Capacidade 125 lb. , Largura da unidade 24 pol. , Profundidade da Unidade 36 Pol. , Pressão de Operação 240 psi, Tempo de Descarga 53 seg. , Alcance máx. 40 pés, Material do cilindro Aço, Material da válvula Latão, Comprimento da mangueira 50 pés, Diâmetro da mangueira. 3/4 pol. , Tipo de Roda Semi Pneumática, Diâmetro da Roda. 16 Em. , Largura da Roda 4 Pol. , Padrões UL 299/UL 711, Aprovado pela Guarda Costeira dos EUA

    Como destaque na Amazon.com

    #Amerex #ExtintordeFogo #ExtintordeFogoPurpleK #ExtintorDeFogoDryChemical #Extintor deFogoRodas

    Especificação
    • Technical Details

      Wheeled Fire Extinguisher

      Dry Chemical

      Class: BC

      UL Rating 320B: C

      Capacity: 125 lb

      Extinguish Agent Type: Purple K Dry Chemical

      Unit Height: 45 In

      Unit Width: 24 In

      Unit Depth: 36 In

      Operating Pressure: 240 psi

      Discharge Time: 53 sec

      Range Max: 40 ft

      Cylinder Material: Steel

      Valve Material: Brass

      Hose Length: 50 ft

      Hose Dia: 3/4 In

      Wheel Type: Semi Pneumatic

      Wheel Dia: 16 In

      Wheel Width: 4 In

      Standards UL: 299/UL 711

      US Coast Guard Approved

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAmerex-452-Purple-K-125lb-Dry-Chemical-Wheeled-Fire-Extinguisher
    • Familia de productoFire Extinguisher
    • Grupo de produtosWheeled
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
    • Nome UNSPSCFire extinguishers
    • Código UNSPSC46191601
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Número OmniClass23-29 25 19
    • Título OmniclassFire Extinguishers