Publicar produtos
Amerex A384T Halotron I Class B C Fire Extinguisher
Amerex A384T Halotron I Class B C Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex A384T Halotron I Class B C Fire Extinguisher

    Traduzido por Google,

    O agente extintor de incêndio limpo Halotron I é descarregado como um líquido de evaporação rápida, que não é condutor, não é corrosivo e não deixa resíduos. A Halotron I é líder de mercado de agentes limpos com um histórico de proteção bem-sucedida de ativos valiosos no mundo real. Foi determinado ser o agente de halocarbono mais benéfico para o meio ambiente no mercado hoje que atende a amplos padrões de desempenho. A matéria-prima primária do agente é o HCFC-123, que possui um excelente perfil de potencial de destruição da camada de ozônio próximo a zero e baixo potencial de aquecimento global. As aplicações ideais incluem: centros de dados, laboratórios, fábricas, escritórios, salas de computadores, telecomunicações, salas limpas, armazéns, eletrônicos militares, veículos incluindo barcos, compartimentos de motores, rampas de aeronaves, aeronaves a bordo e em qualquer lugar onde os extintores de pó químico seco possam causar danos ou contaminação inaceitáveis .

    Projetado para incêndios Classe B Líquidos e Gases Inflamáveis, como gasolina, óleos, vernizes e alcatrão. ou incêndios Classe C envolvendo equipamentos elétricos energizados.

    Como destaque na Amazon.com

    #Amerex #Extintor de Incêndios #HalotronExtintor de Incêndios #ClassBCExtintor de Incêndios

    Especificação
    • Technical Details

      Model A384T Features

      UL & ULC RATING: 1B:C

      CAPACITY: 1.4lbs

      10"H x 3.5"W x 2.63"D

      RANGE (INITIAL- FT): 6-8

      DISCHARGE TIME (SEC): 9

      MINIMUM CONFINED SPACE REQUIREMENTS (CU FT): 196

      Includes Vehicle Bracket

      5 Year Mfr Warranty

      Dependable Drawn Steel Cylinders

      Aluminum Valve

      Temperature Range -40°F to 120°F

      ENVIRONMENTALLY ACCEPTABLE

      EPA approved “Clean Agent”

      Low GWP (Global Warming Potential) & ODP (Ozone Depletion Potential)

      Short Atmospheric Lifetime

      Leaves No Residue

      USER FRIENDLY

      Maximum Visibility During Discharge

      No Electrical Conductivity Back to the Operator

      No Thermal or Static Shock

      Bar Coded and Bi-lingual Labels

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAmerex-A384T-Halotron-I-Class-B-C-Fire-Extinguisher
    • Familia de productoFire Extinguisher
    • Grupo de produtosHalotron
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
    • Nome UNSPSCFire extinguishers
    • Código UNSPSC46191601
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Número OmniClass23-29 25 19
    • Título OmniclassFire Extinguishers