Publicar produtos
Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher
Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher

    Traduzido por Google,

    Extintores de incêndio ideais para "USO DE COZINHA".

    Extintor de química úmida classe A:K.

    Para uso em (classe A) incêndios de combustíveis comuns ou (classe K) aparelhos de cozinha que envolvem meios de cozimento combustíveis: óleos e gorduras vegetais ou animais.

    53 seg. tempo de descarga.

    Inclui suporte de parede.

    Garantia Mfr de 5 anos.
    Cilindros de aço inoxidável polido.
    Construção da válvula de aço inoxidável.
    Exclusivo Cilindro Soldado Sem Fendas.
    Testado em fritadeiras comerciais de gordura profunda de acordo com o protocolo de teste ANSI / UL 711 e seguro para uso em aparelhos elétricos energizados.
    Classe 2A classificada para atender aos requisitos de risco de ocupação do código de incêndio.
    Faixa de temperatura +40°F a 120°F.

    Como destaque na Amazon.com

    #Amerex #Extintor de Incêndio #Extintor de IncêndioWetChemical #AKFireExtinguisher

    Especificação
    • Technical Details

      UL RATING: 2A:K
      CAPACITY: 6 LITER
      19"H x 9"W x 7"D
      RANGE (INITIAL- FT): 10-12
      DISCHARGE TIME (SEC.): 53
      Includes: Wall Bracket

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAmerex-B260-6-Liter-Wet-Chemical-Class-A-K-Fire-Extinguisher
    • Familia de productoFire Extinguisher
    • Grupo de produtosWet Chemical
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
    • Nome UNSPSCFire extinguishers
    • Código UNSPSC46191601
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Número OmniClass23-29 25 19
    • Título OmniclassFire Extinguishers