Publicar produtos
Amerex B272NM 2.5 Gallon Water Mist Class A C Nonmagnetic White Fire Extinguisher
Amerex B272NM 2.5 Gallon Water Mist Class A C Nonmagnetic White Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex B272NM 2.5 Gallon Water Mist Class A C Nonmagnetic White Fire Extinguisher

    Traduzido por Google,

    WATER MIST é o extintor definitivo para incêndios de Classe A e onde existe um risco potencial de Classe C (elétrico). O spray fino do bico de nebulização exclusivo oferece segurança contra choque elétrico, melhora muito as características de resfriamento e imersão do agente e reduz a dispersão de materiais em chamas. Esses extintores contêm água deionizada (vendida separadamente), tornando-os os melhores extintores para proteção de ambientes hospitalares, telecomunicações e instalações de fabricação de salas limpas. Os extintores Amerex Water Mist são fáceis de usar, manter e reparar.

    Projetado para Combustíveis Ordinários Classe A: madeira, papel, tecido, lixo e outros materiais comuns e Incêndios Classe C envolvendo Equipamentos Elétricos Vivos.

    Como destaque na Amazon.com

    #Amerex #Extintor de Incêndios #WaterMistExtintor de Incêndios #ClassACFireExtinguisher

    Especificação
    • Technical Details

      UL RATING: 2A:C
      CAPACITY: 2.5GAL
      27.5"H x 11"W x 7"D
      RANGE (INITIAL FT): 10-12
      DISCHARGE TIME (SEC.): 80
      Includes Wall Bracket

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAmerex-B272NM-2-and-a-Half-Gallon-Water-Mist-Class-A-C-Nonmagnetic-White-Fire-Extinguisher
    • Familia de productoFire Extinguisher
    • Grupo de produtosNonmagnetic
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
    • Nome UNSPSCFire extinguishers
    • Código UNSPSC46191601
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Número OmniClass23-29 25 19
    • Título OmniclassFire Extinguishers