Publicar produtos
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Traduzido por Google,

    As Válvulas de Retenção do Detector Série 1000SS são usadas em aplicações de proteção contra incêndio para detectar vazamento ou uso não autorizado de água em sistemas de sprinklers contra incêndio. Consiste em uma construção de corpo em aço inoxidável com conexões flangeadas e peças de ligação em aço inoxidável.

    A Série 1000SS é leve, não corrosiva e pode ser instalada nas posições horizontal ou vertical. Um conjunto de desvio do medidor e fitas de desvio são opcionais. Pressão máxima: 175psi (12,06 bar).

    Especificação
    • Features

      • Stainless steel for corrosion resistance
      • Flanged end connections
      • Optional bypass assembly available
      • Horizontal or vertical installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1000SS
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosCheck Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
    • Número OmniClass23-27 31 19
    • Título OmniclassCheck Valves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING