Publicar produtos
Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Traduzido por Google,

As válvulas de retenção silenciosas de ferro fundido da série ACVW-125 são projetadas para evitar o efeito do golpe de aríete. O projeto de mola cônica permite que o disco de fechamento percorra mais distância do que outras válvulas deste estilo, permitindo um maior coeficiente de vazão (Cv). A série ACVW-125 pode ser instalada na posição horizontal ou vertical.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaACVW-125
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosCheck Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING