Publicar produtos
Double Check Valve Assemblies - 2000B-FP

Double Check Valve Assemblies - 2000B-FP

Traduzido por Google,

Os Conjuntos de Válvula de Retenção Dupla Série 2000B-FP devem ser
instalado em conexões cruzadas referenciadas para evitar o refluxo de água poluída para o abastecimento de água potável. Só aqueles
conexões cruzadas identificadas pelas autoridades de inspeção locais como
não perigoso à saúde deve ser permitido o uso de um conjunto de válvula de retenção dupla aprovado.
Verifique com a autoridade local com jurisdição sobre vertical
orientação, frequência de testes ou outros requisitos de instalação.
Essas válvulas atendem aos requisitos da ASSE Std. 1015 e
AWWA Std. C510 e são aprovados pela Fundação para
Controle de Conexão Cruzada e Pesquisa Hidráulica na
Universidade do Sul da California.

Especificação
  • Features
    • Ease of maintenance with only one cover
    • Top entry
    • Replaceable seats and seat discs
    • Modular construction
    • Compact design
    • 1" – 2" Cast bronze body construction
    • Low pressure drop
    • No special tools required
    • Gear operated, slow close shutoffs
    • Pre-wired tamper switch (2) per shutoff
    • Reversible Wiring Harness with Gear-Operated Ball Valves
    • GOBV Can be wired Normally Open or Normally Closed

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2000B1-FP-2000B2-FP
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosCheck Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING