Os conjuntos de detectores de pressão reduzida Ames Deringer™ 50X e 50GX Tipo II são projetados para evitar que poluentes não perigosos para a saúde e contaminantes perigosos entrem no sistema de abastecimento de água potável causados por condições de contrapressão e/ou contra-sifonagem. O Deringer 50X possui válvulas de corte borboleta Eccentric-seal™ integrais para um comprimento de passagem curto, corpo XL e verificações para menor perda de carga e verificações Dual-action™ para alto desempenho em taxas de fluxo baixo e alto. O Deringer 50GX tem todos os mesmos excelentes recursos, mas com válvulas de fechamento OS&Y. O bypass Tipo II é usado para monitorar o uso não autorizado de água e é necessário principalmente em sistemas de sprinklers contra incêndio.
Qualquer um pode ser instalado sob serviço de pressão contínua para proteger contra contrapressão e contra sifonagem. Pressão máxima de trabalho: 175psi (12 bar).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |