Publicar produtos
Pressure Reducing Pilot - 263RS

Pressure Reducing Pilot - 263RS

Traduzido por Google,

A Série 263RS é um piloto acionado por diafragma de ação direta e sensoriamento remoto que é usado em várias configurações de válvulas de controle automático. Normalmente é mantido aberto pela força do ajuste ajustável da mola acima do diafragma. O Pilot modula para uma posição fechada quando a pressão detectada remotamente excede o ponto de ajuste da mola e modula para uma posição aberta quando a pressão detectada remotamente cai abaixo do ponto de ajuste da mola. Girar o parafuso de ajuste no sentido horário aumenta o ponto de ajuste de controle. Girar o parafuso de ajuste no sentido anti-horário diminui o ponto de ajuste de controle. A série 263RS é equipada com portas de entrada e saída NPT de 1/2" e uma porta de detecção lateral NPT de 1/4 pol. A porta de detecção lateral NPT de 1/4 pol é usada para monitorar a pressão a montante ou a jusante conforme exigido pela função específica da válvula.

Especificação
  • Features

    • 1/2 in. NPT inlet and outlet ports and one side 1/4 in. side sensing port
    • Automatically reduces a higher upstream (inlet) pressure to a constant downstream (outlet) pressure
    • When installed in the piping circuit of an Automatic Control Valve, its throttling action causes the Main Valve to throttle open or closed accordingly
    • Valve outlet pressure can be adjusted with the top-mounted screw
Especificações técnicas
  • Ref.ª única263RS
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING