Publicar produtos
Pressure Reducing Pilot - 263SS

Pressure Reducing Pilot - 263SS

Traduzido por Google,

A Série 263SS é um piloto acionado por diafragma de ação direta que reduz automaticamente uma pressão mais alta a montante (entrada) para uma pressão constante a jusante (saída). Normalmente é mantido aberto pela força do ajuste ajustável da mola acima do diafragma. O Pilot modula para uma posição fechada quando a pressão de saída excede o ponto de ajuste da mola, diminuindo a pressão de entrega. Ele modula para uma posição aberta quando a pressão de saída cai abaixo do ponto de ajuste da mola, aumentando a pressão de saída. Quando uma Série 263SS é instalada no circuito de tubulação de uma Válvula de Controle Automático, sua ação de estrangulamento faz com que a Válvula Principal abra ou feche adequadamente. Girar o parafuso de ajuste no sentido horário aumenta o ponto de ajuste do controle, aumentando a pressão de saída da válvula principal. Girar o parafuso de ajuste no sentido anti-horário diminui o ponto de ajuste do controle, diminuindo a pressão de saída da válvula principal. A série 263SS é equipada com portas de entrada e saída NPT de 1/2 pol. e uma porta de saída lateral NPT de 1/4 pol. A porta de saída lateral NPT de 1/4 pol. pode ser conectada ou usada como uma conexão de manômetro de saída.

Especificação
  • Features

    • 1/2 in. NPT inlet and outlet ports and one side 1/4 in. side outlet
    • Valve outlet pressure can be adjusted with the top-mounted screw
    • Automatically reduces a higher upstream (inlet) pressure to a constant downstream (outlet) pressure
    • When installed in the piping circuit of an Automatic Control Valve, its throttling action causes the Main Valve to throttle open or closed accordingly
Especificações técnicas
  • Ref.ª única263SS
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING