Publicar produtos
Dual Chamber - Full Port - 900GD-16, 900AD-16

Dual Chamber - Full Port - 900GD-16, 900AD-16

Traduzido por Google,

As séries 900GD-16 (Globo) e 900AD-16 (ângulo) são válvulas básicas de ferro dúctil, porta completa e câmara dupla que incorporam um disco telescópico de duas peças e um conjunto de diafragma. Quando a pressão é aplicada à câmara superior do diafragma e liberada da câmara inferior do diafragma, a válvula se desloca para uma posição fechada. Quando a pressão é aplicada à câmara inferior do diafragma e liberada da câmara superior do diafragma, a válvula se desloca para uma posição totalmente aberta. A parte inferior deste conjunto de duas peças é um recurso de verificação mecânica, que atua independentemente da posição do diafragma ou do sistema de controle piloto e fornece ação de verificação imediata quando o fluxo cessa.

Especificação
  • Features

    • A mechanical check feature acts independent of diaphragm position or pilot control system and provides immediate check action when flow ceases
    • Sizes 2 in. to 16 in. (50mm to 400mm)
    • Full port, dual chamber basic valve with a two-piece telescoping disc and diaphragm
    • Opens and closes in response to pressure on the upper and lower diaphragm chambers
Especificações técnicas
  • Ref.ª única900GD-16-900AD-16
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING