Publicar produtos
Dual Chamber - Full Port - 900GD, 900AD

Dual Chamber - Full Port - 900GD, 900AD

Traduzido por Google,

As séries 900GD (Globo) e 900AD (ângulo) são válvulas básicas de ferro dúctil, passagem completa e câmara dupla que incorporam um conjunto de diafragma e disco de peça única. Quando a pressão é aplicada à câmara superior do diafragma e liberada da câmara inferior do diafragma, a válvula se desloca para uma posição fechada. Quando a pressão é aplicada à câmara inferior do diafragma e liberada da câmara superior do diafragma, a válvula se desloca para uma posição totalmente aberta. Quando a pressão é equilibrada entre as câmaras superior e inferior do diafragma, a válvula manterá uma posição intermediária até ser comandada para modular aberta ou fechada pelo sistema de controle piloto.

Especificação
  • Features

    • Sizes 2 in. to 16 in. (50mm to 400mm)
    • Full port, dual chamber basic valve with a one-piece disc and diaphragm assembly
    • When pressure is balanced between the upper and lower diaphragm chambers, the valve will hold an intermediate position until commanded by the pilot control system
    • Opens and closes in response to pressure on the upper and lower diaphragm chambers
Especificações técnicas
  • Ref.ª única900GD-900AD
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING