Publicar produtos
Single Chamber - Full Port - 905GD, 905AD

Single Chamber - Full Port - 905GD, 905AD

Traduzido por Google,

As séries 905GD (Globo) e 905AD (ângulo) são válvulas básicas de ferro dúctil, passagem completa, câmara única que incorporam um conjunto de diafragma e disco de peça única. Este conjunto é a única parte móvel dentro da válvula, permitindo que ela abra, feche ou modifique conforme comandado pelo sistema de controle piloto.

Especificação
  • Features

    • Lead free ductile iron body and cover with stainless steel trim
    • One-piece disc and diaphragm assembly opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
    • Lined and coated with fusion bonded epoxy
    • Sizes 1 1/4 in. to 16 in. (32mm to 400mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única905GD-905AD
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING