Publicar produtos
Pressure Reducing Pilot - CP15SS
Pressure Reducing Pilot - CP15SS

    Pressure Reducing Pilot - CP15SS

    Traduzido por Google,

    A série CP15SS é um piloto acionado por diafragma de ação direta que reduz automaticamente uma pressão mais alta a montante (entrada) para uma pressão constante a jusante (saída). Normalmente é mantido aberto pela força do ajuste ajustável da mola acima do diafragma. O Pilot modula para uma posição fechada quando a pressão de saída excede o ponto de ajuste da mola, diminuindo a pressão de entrega. Ele modula para uma posição aberta quando a pressão de saída cai abaixo do ponto de ajuste da mola, aumentando a pressão de saída. Quando uma Série CP15SS é instalada no circuito de tubulação de uma Válvula de Controle Automático, sua ação de estrangulamento faz com que a Válvula Principal abra ou feche adequadamente. Girar o parafuso de ajuste no sentido horário aumenta o ponto de ajuste do controle, aumentando a pressão de saída da válvula principal. Girar o parafuso de ajuste no sentido anti-horário diminui o ponto de ajuste do controle, diminuindo a pressão de saída da válvula principal. A série CP15SS é equipada com uma entrada NPT de 3/8" e três portas de saída para facilitar a instalação. As portas de saída não utilizadas podem ser conectadas ou usadas como conexões de manômetro.

    Especificação
    • Features

      • When installed in the piping circuit of an Automatic Control Valve, its throttling action causes the Main Valve to throttle open or closed accordingly
      • 3/8 in. NPT inlet and three outlet ports
      • Automatically reduces a higher upstream (inlet) pressure to a constant downstream (outlet) pressure
      • Valve outlet pressure can be adjusted with the top-mounted screw
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCP15SS
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
    • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
    • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING