Publicar produtos
Flanged Check Valves - FFF

Flanged Check Valves - FFF

Traduzido por Google,

As válvulas de retenção da série FFF (flangeadas) são projetadas para permitir fluxo livre em uma direção e impedir o fluxo de retorno na direção oposta. O design exclusivo da válvula de retenção "SpringSwing" da Ames permite que ela funcione com um grau extremamente alto de eficiência. Essa eficiência é evidenciada na ação de vedação extremamente rápida da lingueta contra a sede da válvula e na resistência notavelmente baixa ao fluxo através da válvula em fluxo total.

Especificação
  • Features

    • Permits free flow in one direction and prevents return flow in the opposite direction
    • Individually tested before shipping
    • Extremely efficient rapid tight-sealing spring action and low flow resistance
    • Operates in any position and easy to inspect and maintain
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFFF
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosCheck Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING