Publicar produtos
Y-Pattern Strainer - LF60-1

Y-Pattern Strainer - LF60-1

Traduzido por Google,

Os filtros de padrão Y da série LF60-1 são usados para filtrar o fluido que passa pelo circuito piloto e fornecer proteção aos controles de velocidade do circuito piloto e aos pilotos. O elemento filtrante pode ser acessado para limpeza removendo a tampa de limpeza, ou pode ser limpo instalando uma válvula de esfera opcional “blow-down”.

Especificação
  • Features

    • Sizes 1/4 in. - 3/4 in. NPT
    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
    • Clean by removing the clean-out cap, or by installing an optional “blow-down” ball valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLF60-1
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING