Os conjuntos de detectores de pressão reduzida sem chumbo* da série LFC500 possuem um sensor de inundação com tecnologia SentryPlus Alert® para detectar descargas excessivas de água pela válvula de alívio. Ativado por meio de um kit de conexão adicional, o sensor pode acionar o sistema de alerta, enviando uma notificação de detecção de inundação para a equipe da instalação. Kits de conexão estão disponíveis para BMS e comunicação celular.
Esta série ajuda a interromper o fluxo reverso de substâncias do sistema de proteção contra incêndio que são bombeadas ou sifonadas para o abastecimento de água potável. Um medidor incorporado para detectar vazamentos no solo e torneiras ilegais não autorizadas reduz significativamente as despesas anuais com água. É 70% mais leve do que os modelos tradicionais e é ideal para conexões cruzadas que representam riscos à saúde, como em sistemas de sprinklers contra incêndio. Consulte as autoridades locais de abastecimento de água para obter os requisitos de instalação.
O modelo TS-OSY é equipado com um interruptor de supervisão durável e robusto instalado de fábrica (Certificado UL, Sinalização de Segurança, Controle nº 3L38) para detecção de violação. O alerta soa quando há tentativas de remover o interruptor da válvula de gaveta ou de fechar a válvula. É necessária a fiação do interruptor de supervisão a um painel de controle de alarme de incêndio.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |