Publicar produtos
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Bi-Link Check Valves for High Flow Fire Systems - M200Na
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Bi-Link Check Valves for High Flow Fire Systems - M200Na

    Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Bi-Link Check Valves for High Flow Fire Systems - M200Na

    Traduzido por Google,

    Os conjuntos de válvulas de retenção dupla Série M200Na são projetados especificamente para sistemas de incêndio de alto fluxo para evitar que o refluxo de poluentes que são censuráveis, mas não tóxicos, entrem no abastecimento de água potável. Sua carcaça compacta consiste em duas válvulas de retenção bi-link de operação independente, duas válvulas de fechamento e quatro torneiras de teste. Possui uma carcaça e manga de aço inoxidável e é 70% mais leve que os designs tradicionais. A série M200Na apresenta a menor perda de pressão certificada e foi projetada para aplicações que não trazem riscos à saúde. Pode ser instalado sob pressão contínua para proteger contra contrapressão e contra sifonagem. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).

    Especificação
    • Features

      • Patented bi-link check provides low pressure loss
      • Groove fittings for ease of installation and integral pipeline adjustment
      • Entire valve body and closure sleeve manufactured from 304 stainless steel
      • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM200NA
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosBackflow Prevention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 65
    • Título CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
    • Número OmniClass23-27 31 19
    • Título OmniclassCheck Valves
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings