Publicar produtos
Flo-Clean Strainer - SS60

Flo-Clean Strainer - SS60

Traduzido por Google,

Os filtros Flo-Clean Série 2260 são usados para filtrar o fluido que passa pelo circuito piloto e fornecer proteção aos controles de velocidade do circuito piloto e aos pilotos. Ele é instalado na porta do corpo de entrada da Válvula Principal, expondo o elemento do filtro ao fluxo da linha principal. As correntes e o fluxo através da tela criam um efeito de autolimpeza, limpando o elemento filtrante.

Especificação
  • Features

    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Flow across the screen creates a self-scouring effect that cleans the filter element
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
    • Installed in the inlet body port of the Main Valve, where the strainer element is exposed to main line flow
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSS60
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING