Publicar produtos
Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Pilot - SSPV20DP

Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Pilot - SSPV20DP

Traduzido por Google,

A Série SSPV20DP é um piloto acionado por diafragma e sensor remoto que é usado para manter um diferencial constante. Normalmente é mantido fechado pela força da mola ajustável e baixa pressão (a jusante) acima do diafragma. A pressão alta (a montante) está empurrando o piloto para abrir. O piloto modula para uma posição aberta à medida que a pressão diferencial aumenta, aliviando por sua vez a pressão da tampa da válvula principal e modulando a válvula principal aberta para manter a pressão de ajuste diferencial. À medida que a pressão diferencial diminui, o piloto modula para uma posição fechada, aumentando a pressão na tampa da válvula principal e fechando a válvula principal. O SSPV20DP detecta a alta pressão de controle através de uma porta com derivação abaixo do diafragma e a baixa pressão através de uma porta com fita na gaiola da mola. A grande relação diafragma-sede permite que ele abra e feche dentro de tolerâncias de pressão estreitas, posicionando com precisão a válvula principal. Girar o parafuso de ajuste no sentido horário aumenta o ponto de ajuste do diferencial. Girar o parafuso de ajuste no sentido anti-horário diminui o ponto de ajuste do diferencial. O SSPV20DP é equipado com uma porta de entrada e saída de 1/2 pol. NPT, uma porta de detecção lateral de 1/4 pol. NPT localizada na câmara de alimentação e uma porta de detecção de 1/4 pol. NPT localizada na tampa. A porta de 1/4 na câmara de alimentação é para detectar pressão alta (a montante) e a porta de 1/4 na tampa é para detectar pressão baixa (a jusante).

Especificação
  • Features

    • Remote sensed Pilot used for maintaining a constant differential
    • Diaphragm actuated
    • Opens and closes within close pressure tolerances, and accurately positions the Main Valve
    • Top-mounted adjustment screw raises and lowers the differential setpoints
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSSPV20DP
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING