Publicar produtos
DVX-2265-4K 6x2+1 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
DVX-2265-4K 6x2+1 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
DVX-2265-4K 6x2+1 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
DVX-2265-4K 6x2+1 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
    AMX

    DVX-2265-4K 6x2+1 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher

    Traduzido por Google,

    O AMX Enova® DVX-2265-4K 6x2+1 All-In-One Presentation Switcher é um dispositivo unificado de áudio, vídeo e controle que substitui a necessidade de vários componentes individuais e elimina os desafios de integração e confiabilidade que os acompanham.

    Este compacto switcher de apresentação 2U apresenta qualidade de vídeo líder de classe com suporte para vídeo 4K60 4:4:4, HDMI 2.0, HDCP 2.2 e HDR.

    O DVX aproveita a lendária tecnologia de áudio da HARMAN. Um amplificador Crown DriveCore de 120 watts, processamento de áudio por BSS e a mais recente supressão de feedback dbx trabalham juntos para garantir que os usuários desfrutem da experiência de áudio da mais alta qualidade.

    O DVX-2265-4K é uma solução flexível e simples de instalar, perfeitamente adequada para simplificar drasticamente o controle e a distribuição de AV em salas de conferência, salas de reuniões e salas de aula de pequeno e médio porte. Os recursos fáceis de usar incluem uma interface web HTML5 amigável para dispositivos móveis, ligação automática de terminais DXLink na rede ICSLan isolada do Controlador Integrado Série NX e alimentação em cada entrada e saída DXLink. As entradas e saídas de áudio Dante complementam as entradas e saídas de áudio analógicas, permitindo que o DVX seja usado em diversas situações. As entradas e saídas DXLink do DVX são compatíveis com outros dispositivos AMX, como o Enova DGX, bem como dispositivos HDBaseT padrão, permitindo que o DVX seja integrado a projetos corporativos de forma simples e limpa.

    O processador NX integrado e seu sistema operacional seguro fornecem recursos de segurança abrangentes, incluindo uma rede isolada que chamamos de ICSLan, suporte 802.1X, integração LDAP com grupos definidos pelo usuário ilimitados, suporte syslog e suporte para comunicação IP criptografada usando criptografia validada FIPS 140-2 módulos.

    A arquitetura tudo-em-um do Enova DVX oferece o menor custo total de propriedade do setor, graças à facilidade de suporte, manutenção e configuração, bem como custos reduzidos de hardware e cabeamento.

    Aplicativos comuns

    O DVX-2265-4K é ideal para simplificar drasticamente o controle e a distribuição AV em espaços de reunião de pequeno e médio porte:

    • Salas de aula e salas de reuniões de faculdades e universidades.
    • Salas de reuniões corporativas e salas de reuniões.
    • Instalações de saúde que distribuem vídeo de alta resolução nas salas de treinamento.

    Características

    • Suporte 4K60 4:4:4 – Suporte HDMI 2.0 e HDCP 2.2 – HDR – Saídas dimensionadas – Suporta a mais alta qualidade de vídeo por HDMI e cabo de categoria.
    • High Dynamic Range (HDR) e suporte a cores profundas – Suporte para HDR10 e cores profundas de 36 bits.
    • Configuração e suporte simples – Interface da Web HTML5 amigável para dispositivos móveis com status integrado e recursos de solução de problemas aliviam a necessidade de software de configuração proprietário e a rede interna permite a configuração automática de terminais.
    • Dante Audio – 8 canais de entrada e 8 canais de saída de áudio IP.
    • Amplificador Crown DriveCore – 120W por canal estéreo a 4/8 ohms 120W mono a 70/100 Volt.
    • USB 2.0 - Os dados USB 2.0 de alta velocidade de dispositivos como câmeras da web e dispositivos de armazenamento são transmitidos sem a necessidade de cabos separados.
    • Entradas e saídas de par trançado DXLink™ – Envie e receba áudio, vídeo, USB 2.0, controle bidirecional e Ethernet para Receptores e Transmissores HDMI DXLink até 100 m de distância por meio de um cabo de par trançado.
    • Dispositivo tudo-em-um – Controlador, comutador de matriz, escalador de vídeo, processador de sinal de áudio, amplificador, além de distribuição de par trançado – tudo em um chassi de 2U com economia de espaço.
    • Simplicidade e Confiabilidade – Substitui a necessidade de vários componentes e equipamentos individuais, garantindo alta confiabilidade e economia nos custos de configuração e programação.
    • Baixo custo total de propriedade – Com uma plataforma consistente em vários tamanhos, é fácil padronizar o DVX e reduzir os custos de hardware, treinamento, suporte, solução de problemas e economia.
    • Segurança de rede incomparável – Com Dual NIC para isolar AMX ou equipamento AV de terceiros da rede primária, 802.1X para acesso à rede protegido e integração LDAP com grupos definidos pelo usuário ilimitados, o Enova DVX oferece segurança sólida.
    • Qualidade de imagem de vídeo ideal sempre – a tecnologia exclusiva SmartScale dimensiona automaticamente a imagem para a melhor resolução e parâmetros de vídeo para cada monitor – mesmo para monitores de diferentes tipos – sem configuração manual, eliminando a necessidade de escalonadores externos caros.
    • Processamento de áudio BSS – Inclui um processador de sinal digital integrado com recursos avançados, como EQ paramétrico de 10 bandas independente, ajustes de ganho de entrada independentes e compressão variável, permitindo ajuste de precisão para corresponder aos atributos exclusivos da fonte e da sala.
    • dbx AFS2 - Supressão de feedback avançada
    • Audio Breakaway – O áudio incorporado de qualquer entrada HDMI ou DXLink pode ser desincorporado do vídeo, processado através do DSP e alternado para qualquer saída analógica, HDMI, DXLink ou Dante.
    • Comutação de matriz de áudio – Quatro caminhos de áudio comutados e processados independentemente fornecem quatro configurações exclusivas de volume, EQ, redução e mixagem para áudio de sala perfeitamente sintonizado, bem como integração com conferência de áudio/vídeo, sistemas de loop de indução, alto-falantes de reforço de voz e dispositivos de gravação de áudio .
    • Processamento de microfone aprimorado - EQ paramétrico de 3 bandas independente, compressão, gating, redução automática e limitação em cada entrada de microfone garantem uma comunicação cristalina.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • Video Inputs: (4) HDMI, (2) DXLink 4K60

      Video Outputs: (2) HDMI; supports HDMI/HDCP. (1) 4K60 DXLink; mirrors associated HDMI output; supports digital video, audio, Ethernet, USB 2.0, and bi-directional control

      Video Resolution Support:

      480p up to 3840x2160 @ 60Hz 4:4:4 and 4:2:2, including

      • 3840x2160p@50/60 Hz, 4:2:0
      • 4096x2160p@50/60 Hz, 4:2:0

      See Operations Reference Guide for details for each signal type.

      Audio Inputs: (6) Analog Mic/Line, (2) Analog Stereo Audio, (8) Dante Channels. See Data Sheet for details.

      Audio Outputs: (1) Amp (8-Ohm and 70/100V), (2) Analog Stereo Audio, (8) Dante Channel. See Data Sheet for details.

      RS-232 Port: (2) 3-position 3.5mm Screw Terminal, 2 bi-directional serial ports, 300 -115,200 baud

      IR/Serial: (2) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 2 IR Transmit / 1-way Serial ports, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz, 2 IR/Serial data signals can be generated simultaneously.

      I/O Channels: (1) 4-position 3.5mm Screw Terminal, 2-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing, +12V DC and GND Included on the connector

      Relays: (2) 4-position 3.5 mm Screw Terminal, (2) single-pole, single-throw relays, Each relay can switch up to 24 VDC or 28 VAC @ 1 A, Each relay is independently controlled.

      Dimensions (H x W x D): 8.8 cm x 44 cm x 38 cm

      FG Numbers: FG1906-0201

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadvx-2265-4k-presentation-switcher
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosPresentation Switchers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment