Publicar produtos
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
    AMX

    NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller

    Traduzido por Google,

    O Controlador Integrado NX-4200 / NetLinx® NX é um dispositivo de rede programável projetado especificamente para controlar a tecnologia AV e predial usando vários formatos analógicos e digitais. O NX-4200 oferece uma plataforma escalável para o futuro, combinando alto desempenho, compatibilidade com versões anteriores e amplos recursos de segurança de rede. Com seu visor de painel frontal, switch Ethernet integrado e capacidade PoE, o NX-4200 é a solução ideal para ambientes exigentes e ricos em tecnologia. A arquitetura tudo-em-um do NX-4200 também oferece o menor custo total de propriedade do setor, graças à facilidade de suporte, manutenção e configuração, bem como custos reduzidos de hardware e cabeamento.

    Aplicativos comuns

    • O firmware NX Master Security é ideal para políticas corporativas, educacionais e governamentais que exigem comunicação segura em uma rede de computadores alinhada com os padrões de segurança esperados pelo setor de TI de qualquer equipamento executado em uma empresa
    • O NX-4200 é projetado para atender aos requisitos de controle e automação de ponta das instalações empresariais, educacionais e residenciais mais sofisticadas e complexas. Com seu número generoso de portas, recursos de segurança e opções de comutação Ethernet, o NX-4200 é ideal para qualquer instalação grande que exija medidas de segurança rigorosas.
    • Com alimentação redundante, switch Ethernet integrado e recursos de segurança aprimorados como Dual NIC com POE, o NX-4200 oferece versatilidade com a capacidade de integrar o maior número de dispositivos da Série NX de Controladores Integrados, incluindo projetores, iluminação, DVD e Blu leitores de raios, termostatos e outros equipamentos eletrônicos.

    Características

    • Visor do painel frontal – Apresenta um visor LCD no painel frontal, facilitando a visualização de informações de status, configurações de rede, endereços IP e status da porta ICSLan, entre outros
    • Fonte de alimentação redundante – O NX-4200 pode ser alimentado com uma conexão à rede elétrica CA (110/220VAC) ou a partir de uma fonte de alimentação externa de 12V DC. Se a alimentação de entrada CA for perdida ou se a fonte de alimentação interna falhar, o NX-4200 mudará imediatamente para a entrada de alimentação de 12 V CC sem interrupção, exceto para dispositivos PoE no ICSLan
    • Dual NIC with Power – Permite duas interfaces de rede discretas para segurança incomparável e inclui um switch de 4 portas com PoE, permitindo que você alimente dispositivos PoE em uma rede segura e isolada. A porta LAN é usada para conectar o mestre a uma rede externa e as portas ICSLAN conectam-se ao AMX ou a equipamentos A/V de terceiros isolados da rede primária
    • IPv6 – Suporta Internet Protocol versão 6 (IPv6), o protocolo de comunicação que fornece um sistema de identificação e localização para computadores em redes e roteia o tráfego pela Internet
    • IEEE 802.1X – Suporta o padrão IEEE para controle de acesso à rede baseado em porta com a capacidade de conceder ou negar acesso à rede a dispositivos que desejam se conectar a uma LAN com base em credenciais vinculadas ao dispositivo e não a um usuário
    • Serviços de certificados X.509 – o NX oferece suporte a certificados fornecidos pelo cliente para acesso a redes protegidas
    • Integração LDAP completa – Suporta vários grupos de login definidos pelo usuário para acessar o mestre, além de fornecer a um programador AMX a capacidade de exigir login de rede para acessar determinadas áreas do painel de toque
    • Arquitetura de alto desempenho, plataforma de programação flexível (RPM, NetLinx e Java) – Facilmente escalável para suportar uma ampla gama de aplicativos de hoje e de amanhã
    • Compatível com linha completa (compatibilidade retroativa e cruzada) – Números de porta padronizados e novas ferramentas de importação/exportação de configuração significam menos alterações de codificação
    • Cliente TLS / SSH – Fornece aos programadores NetLinx a capacidade de gerenciar comunicações TLS e SSH de porta segura com um dispositivo ou servidor remoto
    • Suporte criptográfico – De acordo com o FIPS 140-2, um padrão de segurança de computadores do governo dos EUA usado para credenciar módulos criptográficos para a proteção de dados confidenciais ou valiosos
    • Rede Syslog – Suporta log de dispositivo padrão para um servidor syslog
    • Diagnóstico aprimorado em portas seriais e IR – Fornece feedback de erro em tempo real quando as portas seriais e IR são desconectadas ou conectadas incorretamente
    • Importar/exportar arquivo da unidade USB – Faça backup e restaure dados de configuração, arquivos de programa e atualize o firmware de uma unidade flash USB padrão
    • Processador ultrarrápido de 1600 MIPS
    • 1 GB de RAM integrada
    • Memória Não Volátil de 1 M
    • Memória FLASH SDHC de 8 GB
    • 1 RU
    • 2 Interface AXLink
    • 1 Interface LAN 10/100
    • 4 Interfaces ICSLan 10/100 com PoE
    • 4 Interfaces PoE
    • 8 portas de E/S digitais
    • 2 portas RS232/422/485
    • 6 portas somente RS232
    • 8 portas de saída IR/serial
    • 8 Portas de Relé

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • Dimensions (HWD): 1 4/5" x 17" x 9 1/8" (45.15 mm x 431.80 mm x 231.64 mm)

      Weight: 7.6 lb. (3.447 Kg)

      Memory: Memory Card: 8 GB SD, NVRAM: 1 MB, DDRAM: 1 GB, Note: Supports external USB Solid State Drives

      Power Consumption: Active Power Consumption: 8.4 W

      AxLink Port: (2) 4-position 3.5mm Screw Terminal, provides data and power to external AxLink control devices

      AxLink Indicator: (2) AxLink LED (green) indicates the state of the AxLink port

      RS-232/422/485 Ports: (2) 10-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Port 1 and 5, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      RS-232 Port: (6) 5-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Ports 2-4 and 6-8, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      Serial Indicator: (8) sets of LEDs (red/yellow) indicate when serial Ports 1 - 8 are transmitting and receiving data

      IR/Serial: (8) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 8 IR Transmit / 1-way Serial ports, NetLinx Ports 11-18, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz, 8 IR/Serial data signals can be generated simultaneously

      IR/Serial Indicators: (2) LEDs (red) indicate when each of the IR/Serial ports (11-18) are transmitting control data

      I/O Channels: (8) One 10-position 3.5mm Screw Terminal, 8-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing, NetLinx Port 22, Channels 1-8

      I/O Indicator: (8) LEDs (yellow) indicate each of the I/O channels (1-8) are active

      Relays: (8) Two 8-position 3.5 mm Screw Terminal, (8) single-pole, single-throw relays, NetLinx Port 21, Channels 1-8, Each relay can switch up to 24 VDC or 28 VAC @ 1 A, Each relay is independently controlled

      Relay Indicators: (8) LEDs (red) indicate when each of the relay channels (1-8) are active (closed)

      FG Numbers: FG2106-04

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanx-4200-controller
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCentral Controllers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment