Publicar produtos
AprilAire 8126X Whole-House Ventilation Control System
AprilAire 8126X Whole-House Ventilation Control System
    AprilAire

    AprilAire 8126X Whole-House Ventilation Control System

    Traduzido por Google,

    Sistema de ventilação AprilAire com ar fresco. Ajude sua casa a exalar o ar viciado.

    Os sistemas de ventilação de ar fresco para toda a casa da AprilAire diluem o ar interno viciado, repleto de contaminantes como alérgenos, produtos químicos, vírus e bactérias. Além disso, os sistemas de ventilação de ar fresco da AprilAire ajudam a expelir o ar viciado para fora, facilitando a circulação do ar interno. Traga ar fresco para toda a sua casa para diluir todos os poluentes que possam estar presentes.

    Benefícios:

    • FORNECIMENTO DE AR ​​FRESCO – O 8126X foi projetado para trazer a quantidade exata de ar externo para dentro de residências com design eficiente, oferecendo melhor controle do ar e mais benefícios do que a ventilação por exaustão.
    • EFICIENTE EM TERMOS DE ENERGIA – traz ar fresco para dentro de casa sempre que o ventilador do sistema de climatização está funcionando, economizando energia em comparação com outras opções de ventilação econômicas.
    • VENTILAÇÃO – O sistema mede a umidade interna para interromper a ventilação em níveis de bloqueio de umidade alta e baixa ajustáveis, definidos pelo proprietário.
    • MANUTENÇÃO MÍNIMA – Limpe a entrada de ar conforme necessário.
    • SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA – O sensor mede a temperatura externa para interromper a ventilação em limites de temperatura externa alta e baixa ajustáveis, definidos pelo proprietário.
    • PARTE DO SISTEMA DE AR ​​SAUDÁVEL APRILAIRE – O Sistema de Controle de Ventilação 8126X faz parte do seu investimento completo para uma melhor qualidade de vida. O Sistema de Ar Saudável AprilAire (componentes adicionais vendidos separadamente) combina ventilação com ar fresco, filtragem de ar, controle de umidade, controle de radônio, zoneamento e controle da qualidade do ar interno, além de sanitização por UVC, para atender a todos os aspectos da qualidade do ar em sua casa.
    • COMPRE COM CONFIANÇA – Os sistemas de controle de ventilação AprilAire são projetados e montados nos EUA, utilizando componentes americanos e globais da AprilAire, líder em soluções de qualidade do ar interno para residências desde 1954, e vêm com garantia de 5 anos.
    Especificação
        • Overall controller dimensions: 4.11" W × 3.6" H × 1.59" D
        • Duct opening dimensions (for humidity sensor):
          • 0.63" dia. in sheet metal
          • 5.75" × 5.25" for duct board (duct board bracket included)
        • Input power for the control (from HVAC system transformer): 24VAC, 2VA
        • Damper (vent) and GH outputs: 10VA @ 30VAC max
        • HVAC equipment terminals: R, C, W, Y, O, GS, GH
        • Equipment compatibility: Furnace and AC or Heat Pump
        • Outdoor temperature sensor inputs: Thermistor (provided)
        • Damper transformer (provided): 24VAC, 10VA
        • Compliance: ASHRAE 62.2
        • Installation temperature limits: 20°F–140°F
        • Damper size: 6" dia.
        • Overall damper dimensions (with actuator): 10.75" H × 10.32" dia.
        • Max static pressure: 1" w.c.
        • Max system velocity: 1000 ft/min
        • Total power consumption: 10VA (6 watts)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaprilaire-8126x-whole-house-ventilation-control-system
    • Familia de productoFresh Air Ventilation
    • Grupo de produtosAir Ventilators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Uniclass 2015 CódigoEF_65_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation
    • Código CSI MasterFormat 201433 81 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Blowers, Fans, and Ventilation
    • Número OmniClass23-33 49 25 15
    • Título OmniclassSupply Air Ventilation Registers

    Disponibilidade da região

    América do Norte