Publicar produtos
AprilAire E050 Dehumidifier
AprilAire E050 Dehumidifier
AprilAire E050 Dehumidifier
    AprilAire

    AprilAire E050 Dehumidifier

    Traduzido por Google,

    Manter a umidade relativa (UR) ideal em casa é essencial para um ambiente de vida saudável. Níveis equilibrados de umidade reduzem o crescimento de bactérias, vírus, fungos e ácaros nocivos, contribuindo para o bem-estar geral.

    O desumidificador AprilAire E050 é uma solução compacta e potente, projetada para facilitar o controle da umidade. Basta definir o nível de umidade relativa desejado e o aparelho gerencia o funcionamento automaticamente, operando conforme necessário e pausando quando o nível definido for atingido. A amostragem periódica garante conforto constante, reiniciando o sistema somente quando necessário.

    Projetado para espaços apertados ou de difícil acesso, o E050 remove até 50 litros de umidade por dia , estabilizando os níveis de umidade e protegendo contra danos estruturais causados ​​por excesso de umidade, pragas e mofo. Um controle digital automático lateral com visor facilita o monitoramento e os ajustes, enquanto o uso do refrigerante R32 reduz o Potencial de Aquecimento Global sem comprometer o desempenho — refletindo o compromisso da AprilAire com a sustentabilidade.

    Fabricado com serpentinas de alumínio resistentes à corrosão , o E050 é projetado e montado nos EUA com componentes americanos e globais. Com garantia de 5 anos , oferece confiabilidade duradoura, tornando-se uma solução confiável para o gerenciamento da qualidade do ar interno a longo prazo.

    Especificação
    • Capacity (pints per day):

        • @ 80°F / 60% RH: 50 ppd
        • @ 73°F / 60% RH: 42 ppd
        • @ 65°F / 60% RH: 35 ppd

        Energy Factor (L/kWh):

        1. @ 80°F / 60% RH: 2.0
        2. @ 73°F / 60% RH: 1.8
        3. @ 65°F / 60% RH: 1.7

        Airflow (dry coil, varying E.S.P.)

        • 0.0” w.c.: 145 CFM
        • 0.2” w.c.: 125 CFM
        • 0.4” w.c.: 105 CFM

        Electrical

        • Voltage / Phase / Frequency: 120 VAC, 1 phase, 60 Hz
        • Current Draw: 4.2 Amps

        Sound Levels

        • 54 dBA (ducted)
        • 57 dBA (un-ducted)

        Dimensions & Weight

        • Cabinet Dimensions: 10" W × 10" H × 25" L
        • Unit Weight: 46 lbs
        • Shipping Weight: 55 lbs

        Operating Range

        • Control Range: 42°F–78°F dew point or 40%–80% RH
        • Inlet Air (dehumidification): 50°F–104°F, 40°F dew point minimum
        • Ventilation: 40°F–140°F, 0%–99% RH (non-condensing)

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaaprilaire-e050-dehumidifier
      • Familia de productoDehumdification
      • Grupo de produtosDehumidifier
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-11-07
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
      • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39
      • Uniclass 2015 DescriçãoHumidifiers and dehumidifiers
      • Código CSI MasterFormat 201423 84 16
      • Título CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
      • Número OmniClass23-33 27 13
      • Título OmniclassDehumidifiers