Publicar produtos
Mitigeur Lavabo KALI-C
Mitigeur Lavabo KALI-C
Mitigeur Lavabo KALI-C
    Aquance

    Mitigeur Lavabo KALI-C

    Traduzido por Google,

    A misturadora de lavatório KALI-C possui as seguintes características:

    - Misturador para lavatório monofuro em latão cromado
    - Controlador metálico
    - Cartucho de Ø35 mm tipo Ch3
    - Puxador de metal descentralizado e desperdício de latão de 1"¼
    - Mangueiras QBAT 420 mm
    - Arejador Neoperl “Cascade”
    - Altura sob o bico 104 mm
    - Fluxo máximo: 5 l/min sob pressão de 3 bar
    - Peso: 1,4kg
    - NF em andamento
    -ACS

    Especificação
    • Classement ECAUCh3
      GammeKali
      Type / ApplicationLavabo
      Débit (l/min)5
      Type de vidageLaiton
      ACSOui
      NFOui
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamitigeur-lavabo-kali-c
    • Familia de productoSanitaire
    • Grupo de produtosMitigeur lavabo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011802
    • Nome ETIMSet sanitary accessories
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa