Publicar produtos
NATRL PINE DECKING WITH SAFERWOOD THERMEX-FR

NATRL PINE DECKING WITH SAFERWOOD THERMEX-FR

Traduzido por Google,

MADEIRA DE VERDADE. FEITA COM MAIS SEGURANÇA.

A madeira Arbor Wood agora está disponível com o tratamento SaferWood Thermex-FR da Chemco, Inc. Desde 1981, este tratamento retardante de fogo para exteriores, líder do setor, torna a madeira "resistente à ignição", tendo passado por extensos testes de queima superficial e intemperismo, conforme exigido pelas normas ASTM e códigos de construção, incluindo:

  • Código Internacional de Construção [IBC]
  • Código Residencial Internacional [IRC]
  • Código Internacional de Interface Urbano-Rural [IWUIC]

A madeira Arbor Wood com SaferWood Thermex-FR está em conformidade com o Capítulo 7A WUI do Código de Construção da Califórnia [CBC] e com o Código Residencial da Califórnia [CRC], e possui certificação CALFIRE SFM.

A Arbor Wood tem orgulho de ser parceira da SaferWood para oferecer revestimentos e decks Thermowood FRTW de classe mundial. Os produtos SaferWood são altamente procurados e especificados por arquitetos, designers e construtores renomados, além de serem aceitos por órgãos de segurança contra incêndio e normas de construção devido à sua aparência impecável, desempenho comprovado, durabilidade e reputação de alta qualidade consistente.

Especificação
  • TESTING AND TECHNICAL CREDENTIALS

    • Ignition Resistant (IR) per 2018 IWUIC Section 503.2, Item 3, FRTW
    • Fire Retardant (FR) pressure treatment per 2018 IBC 2303.2.1
    • Class A Fire-Test Response per ASTM E84/UL 723 Extended 30 Minutes
    • ASTM E2768, Test Method for Extended Duration Surface Burning Characteristics of Building Materials
    • ASTM D2898 Accelerated Weathering: “800 inch rain test” before ASTM E2768.
    • ICC-ES Certified ESR-1159 (USA)
    • ICC-ES Certified ESL-1021 (Canada)
    • CAN/ULC S102: Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials and Assemblies
    • U.S. Navy QPL under performance specification MIL-L-19140E Lumber & Plywood, Fire Retardant Treated.
    • ThermoWood FC certificates
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanatrl-pine-decking-with-saferwood-thermex-fire-retardant-thermowood
  • Familia de productoSaferWood Thermex-FR
  • Grupo de produtosFire-Retardant Decking
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalThermally Modified Wood
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Decks de madeira
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPreservative, additives and fire-retardant treatments
  • Código CSI MasterFormat 201406 05 73.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire-Retardant Wood Treatment
  • Número OmniClass23-15 21 23 15 11 11
  • Título OmniclassFire Retardant Treatment