Publicar produtos
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
    Klaaswood

    KLAASWOOD Modified Pine Decking

    Traduzido por Google,

    Os decks de madeira termicamente modificada da KLAASWOOD foram criados para quem busca uma combinação harmoniosa de estética e resistência em seus espaços externos. Seja para projetar um oásis contemporâneo ao ar livre ou um refúgio rústico, os decks de madeira termicamente modificada oferecem versatilidade e sustentabilidade.

    Com a KLAASWOOD, você terá uma experiência superior:

    • Aparência
    • Força
    • Durabilidade
    • Sustentabilidade
    • Acessibilidade
    • Disponibilidade

    Escolha entre decks de pinho amarelo do sul com grãos mistos ou verticais, ou de carvalho vermelho.

    Ambos atingem a Classe de Durabilidade 1, com uma longevidade superior a 25 anos.

    Especificação
    •  Southern Yellow Pine: Mixed Grain or Vertical Grain
       Red Oak: Clear Grain
       Durability Class 1
       Available Profile: Double Groove or S4S
       Size: Pine = 2x6 & Oak = 5/4x6
       Available Texture: Smooth
       Coating: Natural Finish will weather naturally
       Fire Rating: Achieves Class B. Class A is available with FR-treatment on the PINE only. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaklaaswood-modified-pine-decking
    • Familia de productoKLAASWOOD
    • Grupo de produtosDecking
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Decks de madeira
    • Código CSI MasterFormat 201406 15 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Decking