Publicar produtos
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish

    ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish

    Traduzido por Google,

    A OPÇÃO ECOCONSCIENTE ORIENTADA PARA O DESEMPENHO

    Arbor Wood é uma alternativa ecologicamente correta aos decks de madeira composta, tratada quimicamente ou exótica. Como a madeira termicamente modificada é menos propensa à absorção de água, expansão/contração, apodrecimento e decomposição, as madeiras normalmente não adequadas para aplicações externas são capazes de funcionar com uma longa vida útil.

    Especificação
    • BENEFITS

      Enhanced appearance

      A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

      Solid & Stable

      Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

      Workability

      Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

      High performance

      Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

      Natural process

      Chemical-free process using only heat and steam

      Value added

      New application for domestic wood


      FINISHES

      It is recommended to finish Arbor Wood with an exterior UV protective surface finish. Our products have minimal expansion/contraction properties and can be finished with standard products, such as paints and clear coats. Clients should expect slightly longer dry times because of the non-absorbing nature of the material. We recommend the use of Cutek Extreme penetrating oil and UV color tones.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathermally-modified-wood-decking-natrl-ash-no-finish
    • Familia de productoThermally Modified Wood Decking
    • Grupo de produtosNatrl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Decks de madeira
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHardwood deck boards
    • Código CSI MasterFormat 201406 15 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Decking
    • Número OmniClass23-13 35 23 11 15
    • Título OmniclassWood Structural Floor Decks

    Disponibilidade da região

    América do Norte