Publicar produtos
KLAASWOOD Vertical Grain Decking
KLAASWOOD Vertical Grain Decking
    Klaaswood

    KLAASWOOD Vertical Grain Decking

    Traduzido por Google,

    EXCELÊNCIA ESTÉTICA ALIADA À DURABILIDADE DE CLASSE 1

    O KLAASWOOD Modified Vertical Grain Southern Yellow Pine é um produto premium de corte radial, selecionado para atender aos desejos estéticos de arquitetos, designers e proprietários de imóveis, oferecendo ao mesmo tempo estabilidade natural aprimorada e desempenho excepcional.

    O corte radial produz uma aparência uniforme de veios finos, muito apreciada em projetos residenciais e comerciais de alto padrão. Quando combinado com o processo de modificação da KLAASWOOD, o resultado é um produto que oferece estabilidade dimensional superior, durabilidade Classe 1, alcançando uma vida útil de mais de 25 anos, além da estética refinada exigida pelos profissionais de design da atualidade.

    PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:

    • Apelo estético
      • Aparência uniforme de veios listrados, resultante do corte radial.
      • Apresentação visual limpa e consistente, valorizada por arquitetos e designers.
      • Aceita acabamentos em tinta, verniz e cor, oferecendo flexibilidade de design.
    • Estabilidade aprimorada
      • Estabilidade dimensional natural resultante da orientação de corte radial.
      • Aprimorado ainda mais pelo processo de modificação da KLAASWOOD.
      • Redução de empenamento, arqueamento e torção em comparação com madeira serrada plana.
    • Durabilidade Classe 1
      • Alcança uma vida útil de mais de 25 anos sem tratamentos químicos.
      • Modificado para resistir à deterioração e ao apodrecimento.
      • Adequado para aplicações externas em ambientes exigentes.
    • Fabricado nos EUA
      • Produzido, modificado e fabricado internamente.
      • Apoia a silvicultura e a indústria manufatureira americanas.
      • Qualidade consistente e confiabilidade da cadeia de suprimentos

    APLICAÇÕES:

    • Revestimento exterior para uso residencial e comercial.
      projetos
    • Molduras e faixas para detalhes arquitetônicos
    • Revestimento de deck premium para espaços de convivência ao ar livre.
    • Paredes e tetos com detalhes decorativos em interiores
    • Marcenaria especializada e aplicações personalizadas
    Especificação
    • AVAILABLE PROFILES:

      Siding:

      • 1x4
      • 1x6
      • 1x8

      Decking:

      • 2x6

      Trim:

      • 5/4x4
      • 5/4x6
      • 5/4x8

      Species: Southern Yellow Pine (Quartersawn)

      Durability Class: Class 1 (25+ year lifespan)

      Modification Process: KLAASWOOD Hydrolysis Modification Process

      Finish Compatibility: Accepts paint, stain, and color finishes

      Origin: Sourced, modified & made in the USA


      APPLICATIONS:

      • Exterior siding for residential and commercial projects
      • Trim and fascia for architectural detailing
      • Premium decking for outdoor living spaces
      • Interior accent walls and ceilings
      • Specialty millwork and custom applications
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaklaaswood-vertical-grain-decking
    • Familia de productoKLAASWOOD
    • Grupo de produtosDecking
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Decks de madeira
    • Código CSI MasterFormat 201406 15 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Decking