Publicar produtos
ThermoWood Decking - Natrl - Red Oak No Finish

ThermoWood Decking - Natrl - Red Oak No Finish

Traduzido por Google,

A OPÇÃO ECOCONSCIENTE ORIENTADA PARA O DESEMPENHO

Arbor Wood é uma alternativa ecologicamente correta aos decks de madeira composta, tratada quimicamente ou exótica. Como a madeira termicamente modificada é menos propensa à absorção de água, expansão/contração, apodrecimento e decomposição, as madeiras normalmente não adequadas para aplicações externas são capazes de funcionar com uma longa vida útil.

Especificação
  • BENEFITS

    Enhanced appearance

    A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

    Solid & Stable

    Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

    Workability

    Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

    High performance

    Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

    Natural process

    Chemical-free process using only heat and steam

    Value added

    New application for domestic wood


    FINISHES

    It is recommended to finish Arbor Wood with an exterior UV protective surface finish. Our products have minimal expansion/contraction properties and can be finished with standard products, such as paints and clear coats. Clients should expect slightly longer dry times because of the non-absorbing nature of the material. We recommend the use of Cutek Extreme penetrating oil and UV color tones.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermally-modified-wood-decking-natrl-red-oak-no-finish
  • Familia de productoThermally Modified Wood Decking
  • Grupo de produtosNatrl
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalThermally Modified Wood
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Decks de madeira
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHardwood deck boards
  • Código CSI MasterFormat 201406 15 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Decking