Publicar produtos
Luna Deck 2 Profix 2 5/4x4 Thermowood Decking
Luna Deck 2 Profix 2 5/4x4 Thermowood Decking
Luna Deck 2 Profix 2 5/4x4 Thermowood Decking
    Lunawood

    Luna Deck 2 Profix 2 5/4x4 Thermowood Decking

    Traduzido por Google,

    O Luna Deck 2 Profix 2 5/4x4 é um deck ThermoWood® premium, sem produtos químicos, com ranhuras na superfície. Ele tem uma cor marrom-caramelo uniforme que naturalmente envelhece para cinza-prateado ao longo do tempo quando exposto à luz UV, se não for tratado do lado de fora. Ele é fabricado na Finlândia a partir de pinho nórdico modificado termicamente, certificado e renovável, tornando o Luna Deck 2 Profix 2 uma escolha sustentável e duradoura para todas as condições climáticas. Recomendamos instalar este deck com Lunawood Profix 2 ou Profix 2 Plus Hidden Fixing.

    Processo patenteado ThermoWood®

    Os produtos ThermoWood® de marca registrada da Lunawood são produzidos com mais de 20 anos de experiência, usando um processo patenteado e auditado anualmente, supervisionado por uma terceira parte independente. O processo ThermoWood® completamente livre de produtos químicos aprimora as propriedades técnicas da madeira permanentemente, melhorando significativamente a resistência à podridão, estabilidade e durabilidade da madeira em todos os climas. O teor de umidade da madeira é reduzido para 4–7%, tornando os produtos Lunawood mais leves e excepcionalmente estáveis. Além disso, o processo elimina açúcares da madeira, deixando a Lunawood completamente livre de resina.

    Os produtos Lunawood ThermoWood® armazenam até *cinco vezes mais carbono do que é emitido durante o processo de produção, proporcionando armazenamento significativo de carbono nas próximas décadas.

    (*Declaração Ambiental de Produto Lunawood (EPD)

    Especificação
    • Dimensions: 1.02 x 3.6 in. (26x92 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Exterior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Grooved surface with visible wood grain and knots Installation: Lunawood Profix 2 or Profix 2 Plus Hidden Fixing (follow Lunawood’s official Installation Guide) Maintenance: Surface treatment with UV-protected decking oil is recommended
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluna-deck-2-profix-2-5-4x4-thermowood-decking
    • Familia de productoDecking
    • Grupo de produtosLunawood Nordic Collection
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.6
    • Largura (polegadas)1.02
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Decks de madeira

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Argentina
    Canada
    Brasil
    Greenland
    Chile
    Mexico
    Colombia
    Panama
    Uruguay
    United States