Publicar produtos
Arc
Arc
    Arco

    Arc

    Traduzido por Google,
    Um banco de madeira em forma de barco, equipado com pegas de couro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArc
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44
    • Largura (mm)212
    • Profundidade (mm)45
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBenches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS